Danfoss propose une gamme complète de composants brûleurs fioul pour l’entretien et le contrôle des brûleurs à fioul dans les applications domestiques et commerciales. Nos experts qualifiés ont développé une large gamme des meilleurs composants de brûleurs à fiouls, axés sur l’obtention d’une réelle efficacité énergétique.
Pour fonctionner au mieux, votre brûleur à fioul a besoin de la même attention que votre voiture. Il faut un nettoyage, une inspection et un entretien réguliers pour s’assurer qu’il est en parfait état et fonctionne de manière fiable. Un brûleur à fioul bien réglé est beaucoup plus efficace et peut vous faire économiser jusqu’à 10 %, voire plus, de la consommation de fioul. Si la suie s’accumule, la consommation de fioul augmentera de 2 à 4 % par mm de couche de suie.
Faites l’entretien du brûleur à fioul chaque année pour éviter les problèmes et les pertes d’efficacité.