Danfoss Ölbrennerkomponenten bieten eine vollständige Palette von Komponenten zur Überwachung und Steuerung von Ölbrennern in privaten und gewerblichen Anwendungen. Unsere erfahrenen Experten haben eine breite Palette der besten Ölbrennerkomponenten entwickelt, die auf tatsächliche Energieeffizienz ausgerichtet sind.
Damit der Ölbrenner optimal funktioniert, benötigt er die gleiche Aufmerksamkeit wie Ihr Auto. Regelmäßige Reinigung, Inspektion und Wartung stellen sicher, dass er in perfektem Zustand ist und zuverlässig läuft. Ein gut eingestellter Ölbrenner ist wesentlich effizienter und kann Ihnen bis zu 10 % oder mehr an Ölverbrauch einsparen. Wenn sich Ruß ablagert, steigt der Ölverbrauch um 2–4 % pro mm Rußschicht.
Warten Sie den Ölbrenner jährlich, um Probleme und Effizienzverluste zu vermeiden.