LogoDanfoss Logo

Ă–ldĂĽsen

Danfoss Ă–ldĂĽse

Perfekt angepasste Ă–ldĂĽsen

Danfoss bietet eine Reihe von Öldüsen aus Messing und Stahl für Standardbrennersysteme an. Wir bieten spezielle Düsenserien an, die auf den Einsatzbereich, das Medium und die Emissionen zugeschnitten sind, um den Anforderungen verschiedener Märkte gerecht zu werden.

Wir fertigen Düsen gemäß EN 293 und EN 299. Um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten, wird jede Düse vollständig elektronisch getestet, um Durchfluss und Sprühbild zu überprüfen.

Um Probleme zu vermeiden und die Effizienz Ihres Ölbrenners zu steigern, sollten Sie ihn einmal pro Jahr warten. Regelmäßige Inspektionen und Wartungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass er zuverlässig mit optimaler Effizienz läuft. Danfoss empfiehlt, die Düse einmal pro Jahr auszutauschen – zum Vorteil der Umwelt und der Betriebseffizienz.

Eigenschaften und Vorteile

Ein gut eingestellter Brenner ermöglicht eine Reduzierung des Ölverbrauchs um bis zu 10 %. Saubere Brenner können sogar noch größere Einsparungen erzielen.

Aus RĂĽcksicht auf die Umwelt und die Betriebseffizienz empfiehlt Danfoss, die DĂĽse einmal pro Jahr auszutauschen.

Alle Produkte im Brennerkomponenten-Tool sind biokompatibel. Sie sollten einmal jährlich gewechselt werden.

+ link Ă–ldĂĽsen | Danfoss