LogoDanfoss Logo

Ă–lpumpen

Danfoss Ă–ldĂĽse

Technologie pur mit den Diamond Ă–lpumpen

Mit der Diamond-Serie (1- und 2-stufig) liefert Danfoss Pumpen, die auf kleinen gewerblichen und privaten Märkten unübertroffen sind.

Die Danfoss Diamond-Ölpumpen werden mit der Diamond-Like-Carbon-Technologie (DLC) hergestellt, die außergewöhnliche Festigkeit, Haltbarkeit und Leistung durch die Kombination von Diamanthärte und Kohlenstoffschmiereigenschaften bietet. Dies führt zu einer 10-mal längeren Lebensdauer bei kritischen Anwendungen.

Längere Lebensdauer unter hoher Belastung

Die Anforderungen an Ölbrenner haben sich in den letzten Jahren geändert: Sie arbeiten mit höherem Druck und besserer Isolierung, teilweise zur Lärmreduzierung, aber auch zur Energieeinsparung. Dies führt zu strengeren Einsatzbedingungen für Pumpen. Deshalb haben wir alle unsere Ölpumpen auf Version 2.0 umgestellt, um den höchsten Marktanforderungen gerecht zu werden.