Danfoss Ölvorwärmer – Optimierte Verbrennung das ganze Jahr
Die Danfoss Ölvorwärmer stabilisieren die Viskosität des Öls, unabhängig von Außentemperaturschwankungen und Lieferqualität. Diese präzise Viskositätskontrolle sorgt für eine gleichmäßige Zerstäubung in der Düse – die Grundlage für eine saubere, stabile und effiziente Verbrennung.
Warum Öl vorwärmen?
Die Viskosität des Öls beeinflusst direkt:Ohne Vorwärmung führen Temperaturschwankungen oder Qualitätsunterschiede des Öls zu einer Verschiebung des Luft-Öl-Gemischs – mit Effizienzverlusten, mehr Ruß und höherem Verbrauch.
Vorteile eines Danfoss Vorwärmers:
· Optimierte Startgeschwindigkeit: Das Öl ist vor dem Zünden vorgewärmt. · Stabile und saubere Flamme auch bei Kälte. · Geringerer Verbrauch durch bessere Zerstäubung. · Höhere CO₂-Ausnutzung, dadurch vollständigere Verbrennung. · Verbesserter saisonaler Wirkungsgrad durch gleichbleibende Verbrennungsqualität.Integrierte Technologie
Der Danfoss Vorwärmer verwendet ein selbstregelndes PTC-Heizelement: Es passt seine Leistung an Durchfluss und Öltemperatur an. Er arbeitet perfekt mit Danfoss-Regelungen zusammen. Das System ist so ausgelegt, dass es Überhitzung oder Ölleckagen im Standby vermeidet.
Einfache Installation
Dank seiner kompakten Bauweise kann der Vorwärmer in die meisten vorhandenen Brenner integriert werden. Er ersetzt direkt den Düsenhalter und lässt sich leicht an die Regelung anschließen. Danfoss bietet verschiedene Versionen für Zieltemperaturen (50 °C, 70 °C, 120 °C) an.