LogoDanfoss Logo

Ă€ propos

Les composants de brûleur à mazout Danfoss offrent une gamme complète de composants pour la surveillance et le contrôle des brûleurs à mazout dans les applications domestiques et commerciales. Nos experts qualifiés ont développé une large gamme des meilleurs composants de brûleur à mazout, axés sur la réalisation d'une efficacité énergétique réelle.

Pour fonctionner au mieux, le brûleur à mazout a besoin de la même attention que votre voiture. Il faut un nettoyage, une inspection et un entretien réguliers pour s'assurer qu'il est en parfait état et qu'il fonctionne de manière fiable. Un brûleur à mazout bien réglé est beaucoup plus efficace et peut vous faire économiser jusqu'à 10 % ou plus sur la consommation de mazout. Si la suie s'accumule, la consommation de mazout augmentera de 2 à 4 % par mm de couche de suie.

Entretenez le brûleur à mazout chaque année pour éviter les problèmes et les pertes d'efficacité.