Un concentré de technologie : les pompes à fioul Diamond
Avec la série Diamond (1 et 2 étages), Danfoss propose des pompes à fioul inégalées pour les marchés résidentiels et petits commerces. Fabriquées avec la technologie Diamond-Like Carbon (DLC), ces pompes bénéficient d`une solidité exceptionnelle, d`une durabilité accrue et d`une performance optimale, grâce à la combinaison de la dureté du diamant et du pouvoir lubrifiant du carbone. Résultat: une durée de vie jusqu`à 10 fois supérieure dans les applications les plus exigeantes.
La bobine Diamond extra-longue durée résiste à plus de 5 fois plus de cycles lors des crash tests, comparée aux générations précédentes. Les modèles RSA et RSH sont adaptés aussi bien au fioul léger qu`au fioul lourd, et intègrent un régulateur à piston, une fonction d`arrêt et un filtre.
Entretien et performance
Comme pour une voiture, un brûleur à fioul nécessite un entretien régulier pour garantir des performances optimales. Cela inclut le remplacement périodique de composants clés tels que filtres et bobines. Un entretien adapté prolonge la durée de vie de l`installation et assure un fonctionnement fiable, même sous fortes contraintes.
Adaptées aux nouvelles exigences
Les applications de brûleur à fioul ont évolué: fonctionnement à plus haute pression, meilleure isolation pour réduire le bruit et optimiser la consommation d`énergie. Ces conditions plus strictes exigent des composants robustes et performants. C`est pourquoi toutes nos pompes à fioul sont passées à la version 2.0, pour répondre aux attentes les plus élevées du marché.
Et le biofioul dans tout ça?
Nos pompes fioul sont «biofioul ready» jusqu`à 100%. Cela signifie qu`elles sont compatibles avec le biofioul, quelle que soit la proportion utilisée, sans compromis sur la performance ou la durabilité. Pour garantir une compatibilité totale, vérifiez la mention «Bio100» sur nos produits lors de votre sélection, notamment via le Burner Tool Danfoss: vous y trouverez facilement les références biocompatibles, peu importe la marque. De plus, convertir une chaudière fioul en Biofioul est relativement simple avec Danfoss ! Notez les codes, et trouvez les équivalences. Rapprochez-vous de votre distributeur ou bien contactez nous directement si vous êtes en quête d`informations !
L`entretien annuel et le remplacement des composants restent essentiels, même avec le biofioul, pour assurer la fiabilité, la performance et la longévité de votre installation.