Préchauffeurs d`huile Danfoss – Une combustion optimisée toute l`année
Les préchauffeurs d’huile Danfoss permettent de stabiliser la viscosité de l’huile, indépendamment des variations de température extérieure et de la qualité des livraisons. Ce contrôle précis de la viscosité assure une pulvérisation constante dans le gicleur, gage d`une <b>combustion propre, stable et efficace.</b>
Pourquoi préchauffer l`huile ?
La viscosité de l`huile influence directement :Sans préchauffage, les variations de température ou de qualité de l`huile entraînent une dérive du mélange air/huile et donc une perte d`efficacité, une augmentation des suies et des consommations.
Les avantages d`un préchauffeur Danfoss :
· Vitesse de démarrage optimisée : l`huile est préchauffée avant l`allumage.<br>· Flamme stable et propre, même en conditions froides.</br><br>· Réduction de la consommation grâce à une meilleure atomisation.<br>· Émissions de CO₂ plus élevé, donc combustion plus complète.<br>· Rendement saisonnier amélioré, car la qualité de la combustion reste constante.Technologie embarquée
Le préchauffeur Danfoss utilise un élément chauffant PTC autorégulant : il adapte sa puissance selon le débit et la température de l`huile. Il fonctionne en parfaite synergie avec les régulations Danfoss. Le système est conçu pour éviter toute surchauffe ou écoulement d`huile en veille.
Installation simple
Grâce à ses dimensions compactes, le préchauffeur peut être intégré dans la plupart des brûleurs existants. Il remplace directement le support de gicleur et se connecte facilement à la régulation. Danfoss propose plusieurs versions selon la température cible (50 °C, 70 °C, 120 °C).