LogoDanfoss Logo

Gicleur fioul/biofioul

Gicleur Ă  fioul Danfoss

Des gicleurs parfaitement adaptés à chaque besoin

Danfoss propose une large gamme de gicleurs à fioul en laiton et en acier, conçus pour répondre aux exigences des systèmes de brûleurs standards. Nous offrons également des séries de gicleurs spécifiques, adaptées selon la zone d`utilisation, le type de fluide et les exigences en matière d`émissions, afin de satisfaire les besoins de différents marchés.

Tous nos gicleurs sont fabriqués conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir une qualité optimale, chaque gicleur fait l`objet d`un contrôle électronique complet, permettant de vérifier précisément la capacité et la répartition de pulvérisation.

Pour éviter tout dysfonctionnement et optimiser l`efficacité de votre brûleur à fioul, un entretien annuel est indispensable. Des inspections et maintenances régulières assurent un fonctionnement fiable et une performance maximale. Danfoss recommande de remplacer le gicleur chaque année, pour préserver à la fois l`environnement et le rendement de votre installation.

Caractéristiques et avantages

Un brûleur bien réglé permet d'obtenir une réduction de la consommation de fioul allant jusqu'à 10 %.

Un entretien régulier et la prévention de l`encrassement par la suie permettent de réaliser des économies supplémentaires.

Par souci de performance et de respect de l`environnement, Danfoss conseille le remplacement annuel du gicleur.

Tous nos gicleurs sont parfaitement compatibles avec le biofioul. Que vous utilisiez du fioul traditionnel ou du biofioul, nos produits garantissent une pulvérisation optimale et une combustion efficace. L`entretien annuel et le remplacement du gicleur restent tout aussi essentiels avec le biofioul, afin d`assurer la fiabilité, la performance et la durabilité de votre installation.

+ link Gicleurs Ă  fioul | Danfoss