LogoDanfoss Logo

Allumeur

Allumeur Danfoss

Allumeurs électroniques Danfoss : le chauffage en un clin d'œil

Lorsque les températures ambiantes sont basses, un allumage rapide des brûleurs à fioul peut s'avérer difficile. Pour y remédier, nous avons mis au point la série EBI4, qui englobe des allumeurs électroniques ultra-performants destinés à renforcer la capacité d'allumage à basse température.

La série EBI4 d'allumeurs électroniques convient à un large éventail de brûleurs domestiques et de brûleurs commerciaux à gaz ou fioul légers. Elles établissent de nouvelles normes dans le domaine des allumeurs électroniques modernes pour brûleurs à fioul et à gaz, et sont donc le digne successeur de la très célèbre série EBI mise au point par Danfoss.

Conforme aux directives RoHs et WEEE - CEM conformément aux normes EN 55014-1 et EN 5514-2.